- Novos produtos
- Automação móvel
- Relé CANopen móvel de alta corrente
Relé CANopen móvel de alta corrente
Possíveis aplicações
O ecomatRelay é um relé CANopen inovador de alta corrente com ponte H integrada que foi desenvolvido especialmente para o uso em máquinas móveis. Esse dispositivo pode ser usado para controlar cargas elétricas, como motores de corrente contínua, de forma simples e eficiente utilizando apenas duas variáveis: uma para o valor nominal e outra para o sentido de rotação. As saídas da ponte H controláveis por PWM permitem uma carga de corrente de até 10 amperes, oferecendo assim a máxima flexibilidade e desempenho.
Opções versáteis de ampliação
O ecomatRelay é ideal quando faltam portas de I/O adicionais ou se forem necessárias funções especiais, como saídas de alta corrente controladas por PWM. Sejam entradas analógicas ou digitais, pontes H ou saídas PWM, o ecomatRelay atende a uma ampla gama de requisitos.
Controle fácil e eficiente
Com suporte do protocolo CANopen, o ecomatRelay se integra facilmente nos conceitos de controle. As variáveis podem ser facilmente mapeadas para que a configuração seja concluída rapidamente. A ampliação descentralizada permite uma adaptação flexível a requisitos específicos, seja no caso de novas instalações ou retrofit.
Robustez para aplicações móveis
O dispositivo apresenta um design extremamente robusto e atende ao grau de proteção IP67, o que o torna perfeito para a utilização em ambientes exigentes. O dispositivo é resistente a vibrações, possui certificação E1 e suporta redes elétricas de 12 e 24 volts, tornando-o ideal para aplicações móveis. Essas propriedades garantem uma operação confiável mesmo sob condições muito difíceis.
O ecomatRelay é a escolha perfeita para usuários que buscam uma solução potente e fácil de integrar para realizar aplicações motorizadas ou requisitos especiais de I/O em máquinas móveis.