- Novos produtos
- Processamento de imagens / identificação
- Câmera 2D/3D totalmente integrada, adequada para aplicações móveis
Câmera 2D/3D totalmente integrada, adequada para aplicações móveis
Aprendizagem profunda do mais alto nível, made by ifm
Detectar pessoas de maneira confiável é essencial no caso de máquinas móveis que são difíceis de manobrar. A primeira câmera 2D/3D baseada em IA do mundo com tecnologia PMD que foi projetada especialmente para máquinas móveis e combina a excelente detecção de pessoas com a comprovada tecnologia PMD 3D para a detecção de obstáculos. Graças à fusão da tecnologia de sensores 2D e 3D e de um potente processador de IA, essa solução oferece um desempenho de detecção incomparável e funciona como um sistema totalmente integrado.
Detecção de pessoas com suporte de IA para segurança em tempo real
A câmera inteligente distingue de forma confiável entre pessoas e outros obstáculos e emite sinais de advertência graduais para o condutor em caso de perigo. As advertências são emitidas somente se houver risco de colisão perigos com pessoas ou obstáculos. Alarmes desnecessários são evitados para não distrair o condutor desnecessariamente.
A detecção de obstáculos integrada funciona de forma totalmente autônoma e sem hardwares adicionais. O sistema se automonitora para detectar adulterações ou mau funcionamento, como sujeira no para-brisa ou quedas de tensão. Além disso, é transmitido um vídeo em tempo real através da Ethernet rápida, com opções nos formatos H.264, H.265 ou MJPEG.
Adaptável com a lógica individual do usuário diretamente na câmera
Com a câmera O3M AI, o usuário pode executar sua própria lógica e funções matemáticas complexas diretamente na câmera e transferir os resultados ao controlador da máquina por meio das interfaces disponíveis. Além disso, podem ser criadas sobreposições personalizadas que serão exibidas na transmissão de vídeo de acordo com o evento. No software de parametrização Vision Assistant, os ajustes podem ser facilmente implementados usando a interface de arrastar e soltar.