• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

A indústria metalúrgica e siderúrgica em transformação: progresso através da tecnologia

A indústria metalúrgica é a base de inúmeros setores fundamentais; que vão desde a indústria automotiva, de aviação e aeroespacial, até a microeletrônica e muitos outros, englobando a extração, o processamento e a sofisticação de metais como cobre, alumínio ou titânio. Dentro desse setor, a indústria siderúrgica concentra-se na produção e processamento de aço e ligas de ferro que são materiais essenciais para a construção civil, transporte e engenharia mecânica industrial.

Para manter a competência internacional é essencial que os processos da indústria siderúrgica, uma altíssima disponibilidade das instalações e uma garantia de qualidade consistente são essenciais para manter a competitividade internacional. A ifm electronic, fundada em 1969 em Essen, no coração da região do Ruhr, terra do carvão e do aço, possui mais de 55 anos de amplo conhecimento em aplicações, que tem sido continuamente incorporado ao desenvolvimento dos produtos. Assim, nossos clientes da indústria siderúrgica têm hoje à disposição dispositivos robustos, resistentes a impactos e vibrações, para altas temperaturas ambientes, cuja garantia de cinco anos fala por si.

Além disso, a ifm electronic acompanha seus clientes da indústria siderúrgica na transformação para uma produção digitalmente conectada por meio de sensores e soluções de software que registram os dados das máquinas e instalações e permitem uma visão imediata de sua condição, para que, se necessário, possam ser iniciadas manutenção ou substituição de componentes das máquinas. Com isso, a ifm é o seu parceiro tecnológico a caminho de uma produção mais eficiente e sustentável.

Soluções para a produção de aço e metal

A ifm oferece uma tecnologia inovadora para otimizar os processos de produção:

Monitoramento da posição de materiais

Sensores por radar, a laser e infravermelhos para o manuseio seguro de aço incandescente e outros metais.

Monitoramento térmico no processamento de aço

Sensores de temperatura e vazão para o resfriamento de fornos e laminadores.

Monitoramento de fluidos de resfriamento, hidráulicos e lubrificantes

Sensores de pressão, nível e temperatura para instalações metalúrgicas.

Manutenção preditiva e segurança das instalações

Os sistemas para monitoramento de vibrações conectados à plataforma IIoT moneo, detectam precocemente falhas em máquinas de processamento de metal.


Aplicações típicas

Seja temperaturas extremas, altas cargas mecânicas ou processos complexos, os requisitos na produção de metal e aço são variados. Nossas aplicações para máquinas mostram como as soluções de automação da ifm contribuem para aumentar a eficiência, a segurança dos processos e a digitalização.

It's not automation, until it's orange.

Sensores inteligentes e conceitos digitais para os processos de produção do futuro. Crie sua automação com as soluções da ifm.

2.140

Engenheiros
consultores de vendas

140

Países: Venda de
produtos e serviços

96,8 %

Capacidade de entrega na
data solicitada pelo cliente

169.000

clientes satisfeitos
no mundo todo