IO-Link – Visão geral da instalação de mineração 4.0
Que oportunidades o IO-Link oferece?
As fábricas em todo o mundo estão confiando cada vez mais em dados de alto desempenho e tecnologia da informação para melhorar a eficiência geral de seus equipamentos. Sempre presente: IO-Link. A tecnologia inovadora permite que os sensores transmitam simultaneamente informações de diagnóstico para o CLP e para infraestruturas de TI de nível superior. Gostaria de saber mais sobre o IO-Link? Mais fácil é impossível! Resumimos para você os fatos e benefícios mais importantes do IO-Link.
Visão geral da instalação de mineração 4.0
O que o IO-Link oferece a você?
- Um protocolo de comunicação digital padrão global IEC 61131-9
- Uma comunicação ponto a ponto fácil de configurar, não um barramento de campo
- Uma tecnologia que pode ser conectada a sistemas de controle com instalações de barramento de campo baseadas em Ethernet (como EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)
Como você se beneficia do IO-Link?
- Usa cabos M8 ou M12 padrão, não blindados, de até 20 metros
- Permite que os dispositivos enviem e recebam muito mais dados
- Recebe valores de medição digitais e dados de processo do sensor sem nenhuma perda de conversão
- Configuração e monitoramento de parâmetros via software
- Leitura e registro de dados de eventos e diagnósticos
- Uso binário de sensores no modo SIO
- Uso de funções digitais adicionais no modo COM
Conclusão
O IO-Link oferece uma maneira fácil e confortável de construir uma base preparada para o futuro para a automação industrial inteligente na indústria de mineração (4.0).