• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за поток
  2. Products- innovations
  3. Калориметрични сензори за поток

Калориметрични сензори за поток

Калориметричните сензори за поток позволяват надеждно измерване на скоростта (m/s) на течни и газообразни среди в тръби на базата на калориметричния принцип на измерване. Като се посочи вътрешният диаметър на тръбата, може да се направи приблизително изчисление на дебита (l/min).
ifm предлага сензорите със здрави корпуси, изработени от материали като неръждаема стомана, титан, керамика и Хастелой. Те предлагат високо ниво на надеждност дори при тежки условия на околната среда. Благодарение на широкия избор от адаптери за процеси, сензорите могат да се използват в почти всички индустриални приложения.

Приложения

Като цяло калориметричните сензори за поток са подходящи за широк спектър от среди и приложения. Основната предпоставка за функционалния принцип е отвеждането на топлината от средата. След това калориметричният сензор може да бъде обучен за специфична среда с помощта на функцията за обучение.

Съдържащи вода среди

Благодарение на добрата си термична връзка, сензорите за калориметричен поток са идеални за наблюдение на охлаждане и водоснабдяване, например в индустриални помпи и машини или в сградна техника.

  • Охлаждане на сървъра
  • Мониторинг на помпата / защита от работа на сухо
  • Охлаждане на машинни инструменти
  • Измерване на потреблението / мониторинг на състоянието

Гликоли и масла

Интегрирането на изчислените криви на средата позволява използването им при вискозни масла. Нашите сензори, калибрирани във вода, могат също така да извършват просто откриване за състоянието на инсталацията.

  • Защита от работа на сухо
  • Следене на филтър
  • Наблюдение на охладителната верига
  • Индустриални климатични системи HVAC

Газове

Специално калибрираните калориметрични сензори за поток са разработени за подаване на свеж въздух и извличане на аерозоли, отработен въздух или пари. Сензорите трябва да се използват при постоянни потоци с постоянни температури.

  • Мониторинг на подаването на въздух
  • Системи за извличане

Продукти

Особености на средата

По принцип калориметричните сензори за поток са съвместими с различни среди, което се вижда и от широкия спектър от възможни приложения. С помощта на калориметричните сензори могат да се наблюдават газообразни среди като въздух, среди на водна основа, гликол и масла. Особеностите на отделните среди са описани по-подробно в слайдера.

Примери на употреба

Инструкции за инсталиране

Турбуленция

Профил на ламинарния срещу турбулентния поток

Калориметричните сензори за поток са проектирани да работят при стабилен профил на потока. Ламинарният профил на потока (1) се характеризира с равномерно и плавно движение на средата, като скоростта на потока е най-висока в центъра на тръбата. От друга страна, турбулентният профил на потока (2) се характеризира с неравномерни движения на средата, които могат да доведат до появата на вихри или неорганизирани потоци, които изкривяват профила на потока (2).

Монтаж преди и след огъване на тръбата

Структури в тръбата, колена, клапани или редуктори генерират различни турбуленции в системата, които водят до изкривяване на профила на потока и трябва да бъдат взети под внимание при тълкуването на резултатите от измерването.
Поради тази причина ситуацията на монтаж трябва да се избере така, че средата да може да се успокоява през входната секция и в точката на измерване да има стабилен профил на потока.

Монтиране зад източник на смущения

За тази цел трябва да се спазват препоръчителните разстояния между сензора и източника на смущения като успокояващо разстояние и дълбочина на потапяне от поне 15 mm, за предпочитане в центъра на тръбата.

Температура

Температурно наслояване
Особено при маслата може да се получи сериозно температурно наслояване в тръбите. В този специален случай, моля, обърнете внимание на следното:
Препоръчва се монтаж на централна тръба, за да се сведе до минимум влиянието на температурата на околната среда върху сензорния накрайник. За тази цел предлагаме сензори с измервателни накрайници с различни дължини.

Температурни разлики
Поради топлообмена между корпуса на сензора и накрайника на сензора, температурата на средата и околната среда трябва да имат само малка температурна разлика, особено при приложения с въздух и газ. Поради топлинния принцип на работа, сензорният накрайник, поставен в средата, трябва да приеме температурата на средата, за да се постигне определената точност.

Температурни скокове
Бързите и неравномерни промени в температурата могат да доведат до временно грешно показване на резултатите. Температурният градиент показва колко се променя температурата за определен интервал от време. Колкото по-висок е температурният градиент, толкова по-бързо се повишава или понижава температурата на средата. Температурен градиент > 0,5 k/min може да окаже значително влияние върху точността на измерване на калориметричните сензори, тъй като сензорът и компенсационният елемент имат различни термични връзки със средата поради температурното наслояване.

Уточнение за монтажа

Поради големия брой приложения, среди и монтажни ситуации, бележките в инструкциите за експлоатация представляват минималните изисквания за входните и изходните секции (D = диаметър), за да се постигнат възпроизводими резултати от измерванията. За възможно най-добра ефективност: колкото по-голямо е разстоянието от източника на смущения (S) до сензора, толкова по-стабилен е профилът на потока.
Важно е да се разбере, че всеки калориметричен сензор за поток, независимо от конструкцията му, измерва скоростта на потока само в една точка на тръбата.

Предизвикателства във Вашето приложение?