Кондуктометричен сензор LDL100 за откриване на разделящ слой – нов подход
- Намаляват неточностите, свързани с базирания на време процес на почистване
- Подобряват технологичните показатели с гъвкави точки на измерване
- Компактната, висококачествена конструкция на сензора предотвратява отказите и непланираните престои
- Улеснете Вашите процеси на монтаж и въвеждане в експлоатация
- Предаване без загуба на сигнала с измерените стойности
Приложения
Различаването на технологичните среди има важна роля, по-специално в хранително-вкусовата промишленост. Почистващите препарати, вода за промиване и хранителните продукти в технологичните тръби имат различни стойности на проводимостта и по тази причина могат да бъдат откривани лесно и надеждно.
Ползи
Валидирането на продукта е възможно по всяко време. Бързото и надеждно различаване на технологичните среди, води до намаляване на отпадния продукт и водата за промиване.
Използване
Способност за различаване на продуктите в готово решение. По време на монтаж не е необходимо да се настройва сензорът. Предлагат се разширени функции, като например симулация.
Предимствата на LDL с един поглед:
Много по-кратко време за въвеждане в експлоатация
- Без необходимост от допълнителна електроника за оценка
- Лесно свързване с помощта на M12 конектро
Устойчива и компактна конструкция
- Изцяло заварения корпус от неръждаема стомана предпазва от влизането на вода
Привлекателно предложение
- Висок коефициент на готовност и кратки срокове за доставка
- Концепцията на гъвкавия адаптер намалява/опростява складирането
Защо LDL100?
Наличност | Качество | Действие | Продуктово портфолио за хранително-вкусовата промишленост |
Кратки срокове за доставка. Безплатен фабричен сертификат за изтегляне |
Устойчив на температура и вибрации благодарение на устойчивата и компактна конструкция. Гаранция от 5 години |
Висока разделителна способност в целия измервателен диапазон благодарение на IO-Link |
Всички сензори за следене на технологични процеси от един доставчик, например за CIP системи |
Типичен процес на почистване в хранително-вкусовата промишленост
Цел: Да различава продуктите и водата за промиване чрез контрол на проводимостта.
Типичен процес на почистване
Приложение
- Цел: Точно различаване на продуктите и водата за промиване
- Процес на почистване: Водата промива продукта от тръбата
- Кондуктометричният сензор следи разделителната повърхност на технологичните среди с различна проводимост
Предимства
- По-малко разсипан продукт и вода за промиване
- Валидиране на процеса
Добавена стойност благодарение на IO-Link
Предаване на сигнал без загуба Цифрово предаване на стойностите на проводимостта и температурата |
|
Plug & Play Лесна имплементация с помощта на автоматични параметри |
|
Прозрачен процес Функция за хронология на вътрешната памет |