• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Сензори
  3. Ултразвуков разходомер за хранително-вкусовата промишленост

Ултразвуков разходомер за хранително-вкусовата промишленост

Фармацевтична система за пречистване на вода

Лесно и постоянно осигуряване на качеството на процеса

Ултразвуковият сензор SU Puresonic Hygienic засича потоци от проводими и непроводими среди с висока прецизност, например ултрачиста вода, вода или хранителни масла.

Здрава измервателна тръба без структури

Измервателната тръба от неръждаема стомана е без измервателни елементи, уплътнения и подвижни части. Това означава, че неизправностите, дължащи се на повреда, течове или запушвания, са изключени от самото начало, както и спадовете на налягането, свързани с конструкцията.

Хигиенна адаптация

Процесната връзка с клампи позволява бърз монтаж и подмяна на сензора без инструменти. Конструкцията без мъртви зони улеснява почистването и стерилизацията (CIP/SIP) и повишава ефективността на процеса. От друга страна, фланецът на устройството на ifm позволява използването на различни уплътнения и адаптери за гъвкаво интегриране в съществуващи системи.

Купи продукта