• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Сензори
  3. Сензорите за проводимост измерват от 0,04 μS/cm

Сензорите за проводимост измерват от 0,04 μS/cm

Обратна осмоза

Безопасно решение за постоянно качество на процеса

Сензорите за проводимост LDL101 и LDL3x1 са идеалният избор за приложения, при които трябва да бъдат спазени най-високите стандарти за чистота на водата, а оттам и за качеството на продукта или безопасността на процеса.

Сензорите могат да измерват проводимост от едва 0,04 μS/cm. LDL3x1 може също да осигури специфична стойност на съпротивлението в MΩ. Това ги прави идеални за употреба в приложения, включващи пречистена вода на всички етапи на пречистване. Типичните области на приложение включват хранително-вкусовата промишленост, производството на полупроводници, фармацевтичната промишленост и производството на електроенергия.

Осигуряване на качеството и контрол на състоянието

Благодарение на високата разделителна способност и цифровото предаване на сигнала без загуби чрез IO-Link, качеството на водата може да се анализира непрекъснато и прецизно, което осигурява стабилни и надеждни процеси.

При процесите с ултрачиста вода повишаването на проводимостта или понижаването на съпротивлението могат да служат като ранен индикатор, че филтрите се нуждаят от поддръжка, например.

При мониторинг на охладителните вериги сензорите откриват навреме нарастващата минерализация на водата, което позволява да се предприемат мерки, преди да възникнат повреди по тръбната система.

ЧЗВ