- Нововъведения в продуктите
- Сензори
- Сензор за налягане G1/2
Сензор за налягане G1/2
Издържа на високо налягане и абразивна среда
Навсякъде, където силно вискозни или абразивни среди като адхезиви, уплътнители или лепила се пренасят през тръби под точно и високо налягане, компактният трансмитер за налягане G-1/2 PL15 е идеалният избор. Екранираният дизайн не осигурява мъртво пространство за залепване на средата, което ефективно предотвратява запушването на тръбата. Керамичната мембрана също така издържа на екстремни пикове на налягането и трайно издържа на абразивно съдържание, като например стъклени топчета или други твърди частици. Собствената, изключително безопасна концепция за уплътняване на PL15 на ifm предотвратява навлизането на течни среди като вода или лакове в зоната с резба на измервателната връзка под високо налягане, от отлагане там или от смесване / замърсяване на следваща среда по-нататък в процеса.
2 в 1: налягане и температура чрез IO-Link
PL15 може да се използва както като двупроводен аналогов, така и като цифров чрез IO-Link. В последния случай налягането и температурата могат да се отчитат непрекъснато, тъй като трансмитерът за налягане предава и температурата на средата, така че не е необходима втора точка на измерване. Работните часове могат да се отчитат и чрез IO-Link.