• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Корабна автоматизация
  2. Мониторинг на системата за баластни води

Мониторинг на системата за баластни води

Системите за баластни води са незаменими за безопасната експлоатация на корабите, тъй като служат за стабилизиране на кораба. Системата се състои основно от резервоари за баластна вода, помпи, разпределителни тръби, входове за сурова вода, екрани и система за пречистване на водата, както и от клапани, сензори и контролери за управление на тези устройства. сензорите ifm осигуряват надеждна, непрекъсната работа с ниски разходи за поддръжка.

Сензорите за ниво надеждно следят граничните нива на баластните резервоари, а сензорите за налягане и дебит предоставят важни данни за работата на помпите и ги предпазват от работа на сухо.

За управление на водния поток в тръбите се използват клапани и спирателни кранове с пневматично задвижване. Двойните индуктивни сензори осигуряват надеждна обратна връзка за позицията на пневматичните актуатори на клапани и вентили.

Те се управляват в комбинация с превключваща мишена (т.нар. „шайба“) и откриват положенията „отворен“ и „затворен“ на клапана.

Решения

Защита на помпите при работа на сухо

Вградените магнитно-индуктивни обемни сензори за дебит от серията SM следят дебита на баластната вода. Те отчитат трите технологични стойности: обемен поток, консумирано количество и температура на средата. Здравият корпус от неръждаема стомана и високата степен на защита осигуряват висока сигурност дори в тежки условия.

Компактният сензор за поток SA с одобрение DNV и дисплей може лесно да се адаптира към тръба благодарение на широкия избор от процесни адаптери. Критичната ситуация на сух ход на помпата се индикира ясно чрез промяна на цвета на дисплея в зелено/червено.

Сензор за ниво от типа LMC с одобрение от DNV предпазва помпите от работа на сухо чрез ранно откриване на празнотата на захранващата тръба.

Непрекъсната обратна връзка за позицията

В технологичните процеси, където се използват течности, въздух или газове, са необходими клапани за дозиране и контрол. Двойните индуктивни сензори от серията IN осигуряват надеждна обратна връзка за позициите на включване/изключване на пневматични актуатория и клапани. Те се управляват в комбинация с превключваща мишена (т.нар. „шайба“).

Ако е необходима непрекъсната обратна връзка за позицията или трета точка на превключване, интелигентният клапанен сензор MVQ е правилното решение за приложение. Това дава възможност за поддръжка на клапана в зависимост от състоянието му чрез ранно откриване на отлагания или износване на уплътнението.