• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. IO-Link — основна страница
  2. Избор на изделие
  3. IO-Link мастер
  4. IO-Link мастер от серията AutomationLine

Избор на продукти AutomationLine

Ново поколение за гъвкава автоматизация

IO-Link мастерите от серията AutomationLine (AL16) представляват ново поколение децентрализирани решения за автоматизация за промишлени приложения.
Те съчетават висока производителност с гъвкава интеграция и ефективност на разходите.
С 8 свободно конфигурируеми IO-Link порта (клас A/B), до 16 цифрови входа и изхода и поддръжка на множество протоколи, те позволяват създаването на мащабируеми решения за автоматизация, като същевременно намаляват инженерните усилия.

Преглед на системата

Предимствата на AutomationLine

Гъвкава конфигурация на входовете и изходите
8 IO-Link порта (клас A/B) с индивидуално конфигурируеми входове и изходи – могат да се конфигурират гъвкаво до 16 входа (DI) и 16 изхода (DO).

Висок токов капацитет
Управление на актуатори с до 2 A на връзка – идеално за полеви устройства с висока мощност.

Поддръжка на множество протоколи
Вграден fieldbus интерфейс за PROFINET и EtherNet/IP – подходящ за стандартизирани машинни решения.

Икономически ефективен дизайн на корпуса
Оптимизираната производствена технология предлага икономично решение без компромиси във функционалността.

Здрав дизайн със степен на защита IP67
Корпус, подсилен със стъклени влакна, напълно капсулована печатна платка и работен температурен диапазон от -40 до 70 °C – проектиран за тежки индустриални условия.

Функция и окабеляване на AutomationLine

AutomationLine AL16xx

Характеристики на AutomationLine

Гъвкави портове

AutomationLine предлага 8 еднакви порта от клас A/B, което опростява схемата на свързване.
Благодарение на общата концепция за заземяване (GND US = UA), пинове 2 и 4 могат гъвкаво да се конфигурират и използват за всички типове IO-Link устройства, както и за DI (US) / DO (UA). Това позволява конфигурацията на порта да бъде индивидуално адаптирана към конкретното приложение.

  • Максимална гъвкавост в конфигурацията
  • Намалено разнообразие от артикули

Нов, здрав промишлен дизайн на корпуса

AutomationLine се отличава с изцяло нов дизайн на черния корпус, предназначен за децентрализирана употреба на място в промишлени условия. Икономичният корпус, изработен от пластмаса, армирана със стъклени влакна, осигурява висока механична здравина.
Долната част на корпуса се образува чрез директно заливане на печатната платка. Този процес гарантира трайно уплътняване и корпус без кухини. Портовете са вградени директно в корпусната конструкция, което осигурява компактен и защитен дизайн с ясна структура и висока здравина.

  • Ефективност на разходите чрез нов корпус
  • Висока устойчивост на удари и вибрации за индустриални приложения
  • Здрава и издръжлива конструкция за продължителна употреба на терен
  • Компактен дизайн с вграден IO-Link порт

Продукти на AutomationLine