Характеристики на продукта
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 1 |
Процес на свързване |
резбова връзка M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Приложение
Среда |
Течности; Газове |
Температура на средата [°C] |
-25...80 |
Номинално налягане [bar] |
30 |
Течности
Температура на средата [°C] |
-25...80 |
Газове
Температура на средата [°C] |
-25...80 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
19...36 DC |
Консумация на ток [mA] |
< 60 |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Отложено включване [s] |
10 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 1 |
Изходи
Общ брой на изходите |
1 |
Изходящ сигнал |
превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение |
NPN |
Брой цифрови изходи |
1 |
Изходна функция |
нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
250 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на измерване / настройка
Течности
Диапазон на настройка [cm/s] |
3...300 |
Максимална чувствителност [cm/s] |
3...100 |
Газове
Диапазон на настройка [cm/s] |
200...3000 |
Максимална чувствителност [cm/s] |
200...800 |
Прецизност / отклонения
Повторяемост [cm/s] |
1...5 |
Забележка относно повторяемостта |
за вода 5...100 cm/s; 25 °C |
Фабрична настройка |
|
Температурен дрифт [cm/s x 1/K] |
0.1; (за вода 5...100 cm/s; 10...70 °C) |
Tемпературен градиент на средата [K/min] |
300 |
Прецизност на точката на превключване [cm/s] |
± 2...± 10; (за вода 5...100 cm/s; 25 °C; Фабрична настройка) |
Хистерезис [cm/s] |
2...5; (за вода 5...100 cm/s; 25 °C; Фабрична настройка) |
Време за реакция
Време за реакция [s] |
1...10 |
Течности
Време за реакция [s] |
1...10 |
Газове
Време за реакция [s] |
1...10 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване |
бутони |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...80 |
Температура на съхранение [°C] |
-25...100 |
Защита |
IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF проведено |
10 V |
|
Удароустойчивост |
DIN IEC 68-2-27 |
50 Земно притегляне (11 ms) |
|
Устойчивост на вибрации |
DIN EN 60068-2-6 |
20 Земно притегляне (55...2000 Hz) |
|
MTTF [Години] |
271 |
Механични данни
Тегло [g] |
227 |
Корпус |
цилиндричен |
Размери [mm] |
Ø 50 / L = 113 |
Материал |
неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Материали (мокри части) |
неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: FKM 80 Shore A |
Процес на свързване |
резбова връзка M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Диаметър на сонда [mm] |
8,2 |
Монтажна дължина EL [mm] |
45 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
функция |
10 x Светодиод, трицветен |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |