Характеристики на продукта
Дължина на сондата L [mm] | 55 |
---|---|
Процес на свързване | резбова връзка M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Приложение
Приложение | висок температура обхват |
---|---|
Среда | Течности; Газове |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул | VS3000 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 55 |
---|
Диапазон на настройка [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...60 |
Диапазон на настройка [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 200...800 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 300 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 8213 |
Механични данни
Тегло [g] | 88 |
---|---|
Корпус | цилиндричен |
Размери [mm] | Ø 8,2 / L = 92 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: FKM 80 Shore A |
Процес на свързване | резбова връзка M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Диаметър на сонда [mm] | 7,7 |
Монтажна дължина EL [mm] | 55 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m |
---|