Характеристики на продукта
Дължина на сондата L [mm] |
12 |
Процес на свързване |
резбова връзка G 1/2 външна резба |
Приложение
Среда |
Течности; Газове |
Температура на средата [°C] |
-20...70 |
Номинално налягане [bar] |
30 |
Течности
Температура на средата [°C] |
-20...70 |
Газове
Температура на средата [°C] |
-20...70 |
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул |
VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] |
12 |
Течности
Диапазон на настройка [cm/s] |
3...300 |
Максимална чувствителност [cm/s] |
3...60 |
Газове
Диапазон на настройка [cm/s] |
200...2000 |
Максимална чувствителност [cm/s] |
200...800 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] |
15 |
Време за реакция
Време за реакция [s] |
1...10 |
Течности
Време за реакция [s] |
1...10 |
Газове
Време за реакция [s] |
1...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-20...70 |
Защита |
IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение |
DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 |
ATEX маркировка |
II 2G Ex ia IIC T4 Gb |
Удароустойчивост |
DIN IEC 68-2-27 |
40 Земно притегляне (11 ms) |
|
Устойчивост на вибрации |
DIN IEC 68-2-6 |
10 Земно притегляне (55...2000 Hz) |
|
MTTF [Години] |
8648 |
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] |
1,2 |
Макс. вътрешна индуктивност [µH] |
6 |
Температурен клас |
T4 |
Механични данни
Тегло [g] |
456 |
Корпус |
цилиндричен |
Материал |
неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Материали (мокри части) |
неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Процес на свързване |
резбова връзка G 1/2 външна резба |
Диаметър на сонда [mm] |
7,7 |
Монтажна дължина EL [mm] |
45 |
Забележки
Забележки |
По принцип изпитването на типа съгласно 94/9/ЕС (ATEX) отчита само атмосферните условия (0,8 ... 1,1 bar). |
За налягания извън този диапазон употребата трябва да бъде оценена и одобрена от потребителя. |
Спазвайте инструкциите за експлоатация и сертификата за тестване на типа. |
|
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване
Връзка |
Кабел: 6 m, TPE-S; Максимална дължина на кабела: 100 m; 5 x 0,34 mm² |