Хидростатичен потопяем трансмитер за налягане
PS3208
SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M PUR CABLE
Хидростатичен потопяем трансмитер за налягане
PS3208
SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M PUR CABLE
- Евтино, просто измерване на ниво
- Компенсация на налягането чрез вътрешно вентилиран кабел
- Намалена сложност на свързване при работа в двупроводен токов кръг
- Голяма обща точност и дългосрочна стабилност
- Здрав корпус от неръждаема стомана с висока устойчивост
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
Приложение
Дизайн | с капилярна тръба за компенсиране на налягането | |||
---|---|---|---|---|
Приложение | за индустриални приложения | |||
Среда | Течности | |||
Температура на средата [°C] | -10...50 | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Вид на налягането | относителното налягане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Принцип на измерване | хидростатично |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Защита срещу късо съединение | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] | < 0,1; (с температурни колебания < 10 К) |
---|---|
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < 0,5 (BFSL) / 1; (вкл. линейности, нула и грешка на обхвата (задаване на гранична стойност)) |
Линейност отклонение [% от обхвата] | < 0,2 (BFSL) |
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < 0,2; (на година) |
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -30...80 |
Защита | IP 68 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 403 |
---|---|
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 553,6 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); PA |
anzeigen-bedienelemente
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 5 m, PUR, Ø 7,5 mm; Изолация на сърцевината:, PVC |
---|