Характеристики на продукта
Тип на светлината |
червена светлина |
Резолюция на изображението [px] |
640 x 480 |
Макс. скорост на четене [Hz] |
20 |
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] |
10 |
Работно напрежение [V] |
24 DC |
Консумация на ток [mA] |
< 300 |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Тип на светлината |
червена светлина |
Дължина на вълната [nm] |
625 |
Сензор за разпознаване на обекти |
Сензор за изображения CMOS черно / бяло |
Вградено осветление |
да; (червена светлина: 625 nm 4 осветителни сегмента индивидуален контрол чрез операционната програма на компютъра) |
Маркировка лазер |
да; (червен; Защита на лазера клас 2 DIN EN 60825-1) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 2 |
Входове
Тригер |
вътрешен; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
Изходи
Общ брой на изходите |
2 |
Брой цифрови изходи |
2; (конфигурируеми) |
Изходна функция |
24 V PNP |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2 |
Макс. работен ток за изход [mA] |
100 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Размер на видимото поле [mm] |
Работен обхват |
Размер на видимото поле |
Минимален регистриран обект |
Резолюция |
50 |
16 x 12 |
|
|
100 |
32 x 24 |
|
|
200 |
64 x 48 |
|
|
|
Работен обхват [mm] |
> 50 |
Резолюция на изображението [px] |
640 x 480 |
Тип леща |
стандартен |
Четливи кодове |
Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code |
Ненасочено прочитане |
да |
Макс. наклон към равнината на изображението [°] |
45 |
Макс. скорост на четене [Hz] |
20 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри |
чрез 2 бутона и 10 сегментен дисплей или чрез персонален компютър / преносим компютър с работен софтуер |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация |
Ethernet; RS232 |
Брой интерфейси R232 |
1 |
Ethernet
Брой Ethernet интерфейси |
1 |
Стандарт за предаване |
10Base-T; 100Base-TX |
Скорост на предаване |
10; 100 |
Протокол |
TCP/IP; UDP; EtherNet/IP |
Фабричните настройки |
IP адрес: 192.168.0.79 |
маска на подмрежата: 255.255.255.0 |
gateway IP address: 192.168.0.201 |
MAC адрес: вижте табелката за типа |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-10...50 |
Температура на съхранение [°C] |
-40...85 |
Защита |
IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
Излъчване на смущения |
EN 61326 |
Устойчивост срещу смущения |
EN 61326 |
|
Удароустойчивост |
|
Устойчивост на вибрации |
|
UL удобрение |
Номер за одобрение на UL |
T001 |
|
Механични данни
Тегло [g] |
415,5 |
Размери [mm] |
60 x 42 x 53,5 |
Материал |
корпус: цинкова отливка с прахово покритие; предна леща: стъкло; LED прозорец: PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
функция |
3 x Светодиод, зелен |
Статус на превключване |
4 x Светодиод, жълт |
|
10-сегментен дисплей, 4-цифров |
|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
Работен софтуер |
Допълнително монтажно оборудване |
|
Забележки
Забележки |
cULus - Необходим източник клас 2 |
|
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - Ethernet
|
Конектор: 1 x M12; кодиране: D |
Електрическо свързване - RS-232
|
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |