Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
2 x OSSD, 1 x PNP |
Обхват на сензора [mm] |
12; (с дефиниран задвижващ механизъм) |
Корпус |
правоъгълен |
Размери [mm] |
72 x 18 x 25 |
Приложение
Дизайн |
уникално напълно кодирана цел |
Тип на работата |
постоянна експлоатация |
Одобрение за радио |
САЩ; Канада; Австралия; ЕС / ЧЕРВЕН; Китай; Сингапур |
Отбелязванo одобрение на връзката |
Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“. |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
20,4...26,4 DC |
Номинално изолационно напрежение [V] |
32 |
Работен ток [mA] |
40...700 |
Ток без натоварване [mA] |
30 |
Консумация на ток [mA] |
< 50 |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] |
1500 |
RFID
Работна честота [MHz] |
0,125 |
Трансмисионна енергия ERP [mW] |
0,0002245 |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
2 x OSSD, 1 x PNP |
Макс. ток на утечка [mA] |
0,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
50 |
Честота на превключване DC [Hz] |
1 |
Изходящи данни |
интерфейс тип C клас 2 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Защита от претоварване |
да |
Макс. капацитивно натоварване CL_max [nF] |
200 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
12; (с дефиниран задвижващ механизъм) |
Безопасно разстояние при изключване s(ar) [mm] |
16 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [%] |
20 |
Аналогов изход за повторяемост [%] |
≤ 10; (% Sn) |
Време за реакция
Време за реакция [ms] |
160 |
Време за реакция при приближаване до зоната за активиране [ms] |
600 |
Условия на работа
Приложения |
Клас C съгл. EN 60654-1 - приложение, устойчиво на атмосферните влияния |
Околна температура [°C] |
-25...70 |
Забележка за температурата на околната среда |
експлоатационен живот ≤ 87600 h |
|
Околна температура [°C] |
10...40 |
Забележка за температурата на околната среда |
експлоатационен живот ≤ 175200 h |
|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] |
накратко: 5...95 %; постоянен: 5...70 % |
Налягане на въздуха [kPa] |
80...106 |
Макс. височина над морското равнище [m] |
2000 |
Йонизиращо лъчение |
не е разрешено |
Разпръскване на солен разтвор |
не |
Защита |
IP 65; IP 67; (защитен кабел) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
Удароустойчивост |
EN 60068-2-27 |
30 Земно притегляне (11 ms) |
|
Устойчивост на вибрации |
IEC 60068-2-6 |
10 Земно притегляне (10...55 Hz) |
|
Класификация за безопасност
Съответства на изискванията |
ISO 13849-1: 2015 категория 4, PL e |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Време за употреба TM [h] |
≤ 175200 |
Мисия време TM (допълнителна индикация) |
|
PFH [1/h] |
1,5E-09 |
Механични данни
Тегло [g] |
330 |
Корпус |
правоъгълен |
Монтаж |
неекраниран монтаж |
Размери [mm] |
72 x 18 x 25 |
Материал |
PA |
Усилие на затягане [Nm] |
0,8...2 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
функция |
1 x Светодиод, (ACT) |
Вход |
1 x Светодиод, (IN) |
Изход |
1 x Светодиод, (OUT) |
Работа |
1 x Светодиод, (PWR) |
|
Аксесоари
Доставени артикули |
уникално напълно кодирана цел |
Шайби: 4 |
покрийте капачките: 8 |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване
Връзка |
Кабел: 2 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |