- Продукти
- Следене на състоянието
- Системи за следене качеството на маслото
- Измерване на влажността във въздуха и маслото
- LDH100
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 2 |
---|---|
Процес на свързване | G 3/4 |
Приложение
Среда | минерални масла; синтетични естери; биоразградими масла |
---|---|
Налягане на резервоара [bar] | 50 |
Температура на средата [°C] | -40...105 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9...33 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 25 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Принцип на измерване | капацитивен |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Брой аналогови изходи | 2 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub - 8) x 25 |
Резолюция на аналоговия изход | φ: 1% / T: 0,1 K |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [°C] | -20...120 |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност | φ: ± 3 % / T: ± 2 % |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1,3 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||
MTTF [Години] | 90 |
Механични данни
Тегло [g] | 176,5 |
---|---|
Материали (мокри части) | алуминий; HNBR; полиуретанова смола; епоксидна смола |
Процес на свързване | G 3/4 |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|