Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Обхват на сензора [mm] |
12 |
Интерфейс за комуникация |
IO-Link |
Корпус |
правоъгълен |
Размери [mm] |
57 x 36 x 14 |
Приложение
Инсталация |
откриване през неметална стена на контейнера или байпас тръби |
Среда |
сух насипен материал; течности |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
10...30 DC |
Консумация на ток [mA] |
< 17 |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Принцип на измерване |
капацитивен |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
100 |
Честота на превключване DC [Hz] |
10 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
12 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] |
12 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] |
1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] |
-20...20 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация |
IO-Link |
Тип трансфер |
COM1 (4,8 kBaud) |
IO-Link ревизия |
1.1 |
SDCI стандарт |
IEC 61131-9 CDV |
Профили |
Smart Sensor |
SIO режим |
да |
Мин. време на цикъл от процеса [ms] |
100,8 |
Поддържаните устройства |
Тип на работата |
Устройство |
default |
371 |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...80 |
Защита |
IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 61000-4-2 |
8 kV AD |
EN 61000-4-3 |
10 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
3 V |
EN 55011 |
клас B |
|
Удароустойчивост |
EN 60068-2-27 |
30 Земно притегляне 6 удара / 11 мс полусинус (x, y, z) |
|
Устойчивост на вибрации |
EN 60068-2-6 |
(10...55 Hz) / 1 mm Амплитуда, период на трептене от 5 min., 30 min. на всяка ос при резонанс или 55 Hz |
|
Механични данни
Тегло [g] |
31,7 |
Корпус |
правоъгълен |
Монтаж |
неекраниран монтаж |
Размери [mm] |
57 x 36 x 14 |
Материал |
корпус: PBT подсилено фибростъкло; Бутона: TPE-U; капак: PC подсилено фибростъкло; адаптер: PBT; втулки: месинг; винт: стомана поцинкован |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
1 x Светодиод, жълт |
|
Функция обучение |
да |
Електронно заключване |
да |
Аксесоари
Доставени артикули |
Монтажен адаптер: 1, (монтиран), E12153 |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Кабел: 0,04 m, PVC |
Връзка |
Конектор: 1 x M8; кодиране: A |