Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
NPN |
Изходна функция |
нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] |
0,5...40 |
Интерфейс за комуникация |
IO-Link |
Корпус |
с резба |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 / L = 92 |
Приложение
Температура на средата [°C] |
-25...110 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
10...30 DC |
Консумация на ток [mA] |
< 22 |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Изходи
Електрическо изпълнение |
NPN |
Изходна функция |
нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
200 |
Честота на превключване DC [Hz] |
30 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
0,5...40 |
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане |
да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] |
25 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] |
25 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] |
1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] |
-15...15 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация |
IO-Link |
Тип трансфер |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия |
1.1 |
SDCI стандарт |
IEC 61131-9 |
Профили |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO режим |
да |
Тип на порта на необходимия управляващ модул |
A |
Мин. време на цикъл от процеса [ms] |
20 |
Функции на IO-Link (ациклични) |
специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; normally open / normally closed (configurable); PNP / NPN (parametrierbar); Настройка при точката на превключване; Хистерезис |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...80 |
Защита |
IP 65; IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 61000-4-2 |
30 kV AD / 4 kV CD |
EN 61000-4-3 |
10 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
10 V |
EN 55011 |
клас B |
|
Устойчивост на вибрации |
DIN EN 60947-5-2 |
1 mm Амплитуда, период на трептене от 5 min., 30 min. на всяка ос при резонанс или 55 Hz |
|
Удароустойчивост |
DIN EN 60947-5-2 |
30 Земно притегляне 6 удара / 11 мс полусинус (x, y, z) |
|
MTTF [Години] |
896,74 |
UL удобрение |
Ta |
-25...60 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Захранване |
Limited Voltage/Current |
Номер за одобрение на UL |
D001 |
Файл номер UL |
E174191 |
|
Механични данни
Тегло [g] |
52 |
Корпус |
с резба |
Монтаж |
неекраниран монтаж |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 / L = 92 |
Означение на резбата |
M30 x 1,5 |
Материал |
PBT; PC; POM |
Усилие на затягане [Nm] |
8 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
1 x Светодиод, жълт |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |