Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] |
8 |
Корпус |
с резба |
Размери [mm] |
M18 x 1 / L = 93,8 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
10...36 DC |
Консумация на ток [mA] |
< 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC) |
Клас на защита |
II |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
250 |
Честота на превключване DC [Hz] |
50 |
Устойчив на късо съединение |
да |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
8 |
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане |
да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] |
8 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] |
8 ± 10 % |
Работен обхват [mm] |
0...6,5 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция |
стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2 |
Хистерезис [% от Sr] |
1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] |
-15...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...80 |
Защита |
IP 67 |
Повишен имунитет |
да |
Механични данни
Тегло [g] |
29,4 |
Корпус |
с резба |
Монтаж |
неекраниран монтаж |
Размери [mm] |
M18 x 1 / L = 93,8 |
Означение на резбата |
M18 x 1 |
Материал |
PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
1 x Светодиод, жълт |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |