Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
PNP/NPN |
Изходна функция |
нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] |
50 |
Корпус |
правоъгълен |
Размери [mm] |
92 x 80 x 40 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
10...55 DC |
Клас на защита |
II |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP/NPN |
Изходна функция |
нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
4,6 |
Минимален работен ток [mA] |
4 |
Макс. ток на утечка [mA] |
0,6 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
400 |
Честота на превключване DC [Hz] |
90 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
50 |
Работен обхват [mm] |
0...40,5; (монтаж с мека стомана (ST37)) |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция |
стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
Хистерезис [% от Sr] |
3...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] |
-15...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...70 |
Защита |
IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] |
406 |
Корпус |
правоъгълен |
Монтаж |
екраниран монтаж |
Размери [mm] |
92 x 80 x 40 |
Материал |
PPE; месинг с никелово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
1 x Светодиод, жълт |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Кабел: 0,8 m, PUR |
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |