Приложение
Приложение | сигнал за замърсяване или неправилно регулиране |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Консумация на ток [mA] | < 200 |
Входове
Входящ ток Висок [mA] | 6 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,2 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...75 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 |
Налягане на въздуха [kPa] | < 106 |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 54 |
Механични данни
Тегло [g] | 563,5 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 70 / L = 284 |
Материал | корпус: ABS; Леща: PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||
---|---|---|---|
Акустичен сигнал | зумер | ||
Максимално звуково налягане [dB] | 85 |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: M12; кодиране: A |
диаграми и графики
монтаж на стена
|
|
---|
основен монтаж
|
|
---|