Характеристики на продукта
Корпус |
корпус за монтаж на DIN шина |
Размери [mm] |
78 x 45 x 124,7 |
Приложение
Приложение |
система за оценка на импулсите с микропроцесор за синхронно и синхронизирано наблюдение, както и честота; ротация и скорост |
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] |
110...240 |
Номинално напрежение DC [V] |
27 |
Номинален толеранс на напрежението [%] |
< 10 |
Номинален толеранс на напрежението 2 [%] |
20...10 |
Номинална честота AC [Hz] |
50...60 |
Консумация на енергия [W] |
3 |
Спомагателна енергия за сензори DC [V] |
19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой релейни изходи: 2 |
Изходи
Брой релейни изходи |
2 |
Контактен товар |
6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (омично съпротивление) |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка Hz [Hz] |
0,1...1000 |
Диапазон на настройка [Imp/min] |
1...60000 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-40...60 |
Температура на съхранение [°C] |
-40...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] |
80; (40 °C: 50 %) |
Защита |
IP 50 |
Защита на терминали |
IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 61010 |
2011 |
EMV 89/336/EWG |
|
EN 61000-6-2 |
2005 |
EN 61000-6-4 |
2007 |
|
Механични данни
Тегло [g] |
382,5 |
Корпус |
корпус за монтаж на DIN шина |
Размери [mm] |
78 x 45 x 124,7 |
Материал |
пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
OLED дисплей, 128 x 64 пиксели светлинен |
Статус на превключване |
Светодиод, зелен |
Входен сигнал |
Светодиод, зелен |
|
Забележки
Забележки |
пренапрежение категория II; степен на замърсяване 2 |
|
Електрическо свързване
|
двукамерни терминали: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |