Характеристики на продукта
Корпус |
корпус за монтаж на DIN шина |
Размери [mm] |
93 x 25,4 x 109,1 |
Приложение
Приложение |
универсална оценка на последователностите на импулсите по отношение на скоростта на превишаване и недостатъчното ускорение; наблюдение на скоростта на въртене |
Електрически показатели
Толеранс на работното напрежение 2 [%] |
> 20 |
Номинално напрежение AC [V] |
110...240 |
Номинално напрежение DC [V] |
27 |
Номинален толеранс на напрежението [%] |
> 20 |
Номинален толеранс на напрежението 2 [%] |
20...10 |
Номинална честота AC [Hz] |
50...60 |
Рейтинг на изолацията [V] |
9 |
Макс.консумация на енергия AC [W] |
6 |
Макс. консумация на мощност DC [W] |
4 |
Спомагателна енергия за сензори DC [V] |
18,5...30; (SELV, ≤ 100 mA) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 1; Брой релейни изходи: 1 |
Изходи
Брой цифрови изходи |
1 |
Брой релейни изходи |
1 |
Контактен товар |
4 A (240 V AC); 6 A (30 V DC); (омично съпротивление) |
Устойчив на късо съединение |
да |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка Hz [Hz] |
0,1...1000 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] |
1...100 |
Време за реакция
Отложен старт [s] |
0,1...15 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване |
с пот. |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...60 |
Температура на съхранение [°C] |
-25...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] |
80; (40 °C: 50 % без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] |
2000 |
Защита |
IP 20 |
Защита на терминали |
IP 20 |
Степен на замърсяване |
2; (≤ 240 V AC) |
Тестове / одобрения
Одобрение |
UL: N001 |
MTTF [Години] |
212 |
Механични данни
Тегло [g] |
242 |
Корпус |
корпус за монтаж на DIN шина |
Тип на монтажа |
релса; (TH35 EN 60715) |
Размери [mm] |
93 x 25,4 x 109,1 |
Материал |
пластмаси: PC-GF20 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Захранване |
1 x Светодиод, зелен |
Входен сигнал |
1 x Светодиод, жълт |
Изход |
1 x Светодиод, зелен |
включен сигнал |
1 x Светодиод, жълт |
|
Аксесоари
Доставени артикули |
конектор: 5 x 4-проводен, с винтова връзка, E40173 |
|
Електрическо свързване
Връзка |
пинови заглавки: 4 x ; Разстояние: 5,0 mm |