You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за процес
  5. Сензори за налягане за използване в опасни зони

IO-Link - Сензори за налягане за използване в опасни зони

  • За приложения в опасни зони
  • Два превключващи изхода, един от тях може да се програмира като аналогов изход
  • Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
  • Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
  • Жизнен цикъл, повече от 100 милиона цикъла на налягането

IO-Link - Сензори за налягане за използване в опасни зони

Сензори за налягане за използване във взривоопасни зони

Сензорите за налягане от серия PN0 са с изцяло метален корпус от неръждаема стомана и са подходящи за използване в взривоопасни зони.
Устройствата разполагат с един превключващ изход, който може да бъде програмиран като нормално отворен или нормално затворен, и един скалируем аналогов изход за извеждане на измерените стойности. Устойчивостта на измервателната клетка и високата повтаряемост гарантират добра дълготрайна стабилност и работа без износване в продължение на милиони цикли на налягането.
Задаването на параметри става направо от бутоните на сензора. Наклоненият, въртящ се на 180° дисплей, позволяващ добро отчитане, в комбинация с интуитивното управление, помага за бързото и удобно пускане в действие. Мерните единици за налягане (bar/mbar, kPa/MPa, psi) могат да бъдат избирани свободно. Електронното заключване предпазва устройството от нежелана намеса