1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. Сензори за позиция с IO-Link
  5. Сензори за разстояние тип M30

IO-Link - Датчици за разстояние тип M30

  • Много дълъг диапазон, поради измерване на времето за преминаване
  • Надеждно потискане на фона и независимо от цвета детектиране
  • Здрав корпус от неръждаема стомана
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link

IO-Link - Датчици за разстояние тип M30



Сензори за разстояние тип M30

OID е IO-Link сензор за разстояние с измерване на времето за преминаване на светлината с PMD технология (PMD = фотосмесителен детектор). Обединява предимствата на голям обхват, надеждно потискане на задния фон, видима червена светлина и високи функционални резерви в компактен, устойчив корпус M30 от неръждаема стомана.
Високият клас на защита позволява използване в изключително тежки промишлени условия. Благодарение на IO-Link точката на превключване може да се настрои лесно от управлението или от компютър. По този начин се изключват нежеланите промени направо на сензора, а безопасността при извършване на манипулации се повишава. Чрез прецизното потискане на задния фон могат да бъдат разпознавани блестящи, матови, тъмни или светли обекти. Произволният ъгъл на падане позволява гъвкави монтажни позиции, опростява инсталирането и спестява разходи. Вариантите с клас на защита от лазер 1 съответстват на изискванията на приложенията в автомобилната индустрия.