1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Компактни сензори за поток за хигиенни зони

Компактни сензори за поток за хигиенни зони

  • Специално за употреба в хигиенични приложения
  • Подходящ за температури на средата до 120 C
  • Clearly visible 4-digit LED display or bar graph for for indication of switch point and flow
  • Широк набор от технологични адаптери в принадлежностите
  • Потопените части са изработени от неръждаема стомана

Компактни сензори за поток за хигиенни зони



Компактни сензори за поток за зони с високи изисквания за хигиена


Сензорите за поток от серия SI6 гарантират надеждния контрол на течни и газообразни среди в тръбопроводи в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки. Благодарение на големия брой технологични адаптери сензорите могат да бъдат използвани в почти всички приложения.
Устойчивият корпус от неръждаема стомана с клас на защита IP 67 / IP 69K позволява използване в тежки условия. Сензорите са подходящи за температури на средата до 120°C.
Адаптацията към потока и настройката на точките на превключване стават с натискане на бутон на устройството. Потокът и точката на превключване се показват на място чрез многоцветна верига светодиоди.
Електрическото заключване предотвратява нежеланата промяна на настроените стойности. Възможното връщане на параметрите на фабричните настройки предлага допълнителна сигурност.