Лазерните сензори от серия O5 се характеризират с голям диапазон и обхват, много възможности за инсталиране и закрепване и атрактивно съотношение цена-производителност. Асортиментът изделия включва светлинни сензори от бариерен тип, ретро-рефлекторни сензори и дифузно-рефлекторни сензори. Сензорите регистрират и най-малките обекти до диаметър 1,5 mm.
Сензорите се монтират бързо и лесно. За адаптация към съществуващи монтажни ситуации се предлагат различни закрепващи елементи.
Конекторът при вариантите с конектор е с възможност за въртене на 270° и по този начин може да бъде ориентиран във всяко направление. Видимото върху обекта или рефлектора лазерно петно позволява ориентирането на сензорите по време на пускането в действие.
Настройката на чувствителността и превключващата функция става удобно, с натискане на бутон.