You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Voorsprong met IO-Link

Voorsprong met IO-Link

Vandaag de dag krijgt de gebruiker met IO-Link sensoren van ifm volledig nieuwe mogelijkheden. Zo worden er bijvoorbeeld cyclische en acyclische data-uitwisseling evenals meldingen in beide richtingen gerealiseerd. Daarnaast biedt IO-Link nog wezenlijk meer:

Geen beïnvloeding van buitenaf van het signaal

De data-uitwisseling is gebaseerd op een 24 V signaal. Afgeschermde aansluitkabels en noodzakelijke aardingen zijn overbodig.

Geen verliezen in de meetwaarden

 De totale uitwisseling van de meetwaarden vindt digitaal plaats. Een verstoord analoog signaal en een omrekeningstabel van de analoge meetwaarde worden hierdoor vervangen.

Eenvoudige uitwisseling sensoren

Alle parameters van de sensoren zijn in de IO-Link master opgeslagen en worden in de uitgewisselde apparaten geschreven.

Veilig tegen manipulatie

Geen foutieve instellingen in de sensoren meer mogelijk door bedienend personeel.

Identificatie

Identieke vervanger. Foutieve sensoren worden niet geaccepteerd.

Draadbreukherkenning / diagnose

Draadbreuk of kortsluiting worden direct herkend.