You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Punt-tot-punt communicatie met IO-Link-systemen van ifm

IO-Link fascinatie

IO-Link is ontwikkeld door toonaangevende fabrikanten op het gebied van sensoren, actuatoren en besturingstechniek. Gezamenlijk is een gestandaardiseerde en veldbusonafhankelijke interface gecreëerd voor de automatisering, waarmee de gebruiker beschikt over een punt-tot-puntverbinding zonder adresseringswerkzaamheden.

Binaire schakelaars die in het verleden meestal beperkt waren tot eenvoudige schakelsignalen of analoge waarden, hebben zich ontwikkeld tot intelligente sensoren.

Digitale voordelen met IO-Link

Vandaag de dag krijgen gebruikers complete nieuwe mogelijkheden met IO-Link sensoren van ifm. Extra sensorgegevens worden bijvoorbeeld gegenereerd om maximale efficiëntie en kostenbesparing te behalen. Dit resulteert in transparantie van de machine naar ERP om uw bestaande automatisering te optimaliseren. Bovendien heeft IO-Link nog veel meer te bieden.

Productprogramma IO-Link

IO-Link is een fabrikantoverkoepelend punt-tot-punt-communicatiesysteem voor het aansluiten van sensoren en actuatoren op een automatiseringssysteem.

Een IO-Link-systeem bestaat uit een IO-Link-master en een of meerdere IO-Link-apparaten. De IO-Link-master is de interface naar de besturing of naar het veldbusniveau en communiceert met de aangesloten IO-Link-apparaten. Met IO-Link worden schakelsignalen van binaire sensoren, proceswaarden van analoge sensoren en hun parameters puur digitaal en gebaseerd op een 24V-signaal op betrouwbare wijze overgedragen. Zo worden met name meetwaardefouten bij de overdracht en omrekening van analoge signalen vermeden.

Download hier gemakkelijk en gratis uitgebreidere informatie over het thema IO-Link.

IO-Link - we connect you!

Kenmerken, voordelen, toepassingsvoorbeelden, sensoren en systeemcomponenten: In deze compacte catalogus leest u alles wat u over IO-Link moet weten. Download de catalogus gewoon als PDF-bestand en benut de voorsprong met IO-Link!

Benut uw sensordata optimaal!

De Y-gedachte van ifm