• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. IO-Link
  3. IO-Link AutomationLine-modules met digitale in- en uitgangen

IO-Link AutomationLine-modules met digitale in- en uitgangen

Logistics System

Flexibele digitale in- en uitgangen met IO-Link-aansluiting

De AutomationLine-modules beschikken over 8 poorten met ieder twee kanalen. Bij de AL2821 kunnen deze afzonderlijk worden geconfigureerd als digitale in- of uitgangen. Bij de AL2841 worden ze uitsluitend als digitale ingangen gebruikt.

De aansluiting via IO-Link creëert een eenvoudige en ruimtebesparende integratie in bestaande systeemarchitecturen.

Basis-apparaat-concept met geoptimaliseerde datahoeveelheid

Door de gerichte focus op essentiële proces- en diagnosedata vormen de AutomationLine-modules een kostengeoptimaliseerd alternatief voor IO-Link modules met een uitgebreidere functionaliteit. Ze zijn bijzonder geschikt voor installaties en toepassingen waarbij betrouwbare basisfuncties volstaan. De kleinere hoeveelheid data vereenvoudigt de projectplanning en verlaagt zowel de engineering- als de systeemkosten.

Robuuste uitvoering voor decentraal gebruik in het veld

De modules zijn uitgevoerd in de robuuste AutomationLine-behuizing en ontworpen voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen. Met beschermingsklasse IP67 en een uitgebreid temperatuurbereik van -40...+70 °C zijn ze bij uitstek geschikt voor langdurig gebruik in het veld.