- Productnieuws
- Sensoren
- Een druk-dauwpuntsensor waarborgt de kwaliteit van de perslucht en verlaagt de energiekosten
Een druk-dauwpuntsensor waarborgt de kwaliteit van de perslucht en verlaagt de energiekosten
Schone en droge perslucht
Het bewaken van het druk-dauwpunt is een cruciaal proces in persluchtleidingen en -tanks om zowel de luchtkwaliteit als de operationele veiligheid te waarborgen. Het druk-dauwpunt geeft de temperatuur aan waarbij de waterdamp in de perslucht condenseert – bij een constante druk.
Een te hoge luchtvochtigheid leidt tot corrosie en daarmee tot lekkages, verkort de levensduur van installaties en beïnvloedt de werking van afzonderlijke apparaten die op perslucht werken. Vooral in gevoelige sectoren zoals de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie of bij nauwkeurige pneumatische aansturingen is droge perslucht onmisbaar voor een storingsvrije werking en om aan de normen te voldoen.
Geoptimaliseerde persluchtbehandeling
De nieuwe druk-dauwpuntsensor van ifm levert een belangrijke bijdrage aan een efficiënte behandeling van perslucht. Het meet het druk-dauwpunt met grote nauwkeurigheid – hoe lager deze waarde, hoe droger de perslucht.
Door de luchtkwaliteit continu te monitoren, kunnen drogers naar behoefte worden geregeld. Dit voorkomt onnodig „uitdrogen“, bespaart energie en verlaagt de kosten.
De sensor levert niet rechtstreeks de benodigde lucht, maar vervult een controlerende functie. Hij zorgt ervoor dat de onderdelen – zoals de droger en andere systeemcomponenten – naar behoren functioneren en signaleert afwijkingen onmiddellijk, zodat de gebruiker direct kan reageren. Het dient dus in de eerste plaats voor kwaliteitsbewaking, maar draagt daarmee indirect ook bij aan het voorkomen van stilstand.