• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Analysesensoren
  2. Druk-dauwpuntsensor LDH3

Druk-dauwpuntsensor - Dauwpuntmeting in perslucht- en inertgas-applicaties

Productafbeelding van de druk-dauwpuntsensor LDH313 toont de elektrische M12-aansluiting en de procesaansluiting

Het bewaken van het dauwpunt is een cruciale parameter in de persluchttechniek en bij het gebruik van procesgassen om zowel de luchtkwaliteit als de bedrijfsveiligheid te waarborgen. Het dauwpunt geeft de temperatuur aan waarbij het in het gas opgeloste waterdamp condenseert.

Condens leidt tot corrosie, kan lekkages veroorzaken, verkort de levensduur van installaties en kan de productkwaliteit negatief beïnvloeden. Vooral in gevoelige sectoren zoals de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie of bij nauwkeurige pneumatische besturingen is droge proceslucht onmisbaar voor een storingsvrije werking en het naleven van normen.

Wat is het dauwpunt?

Het dauwpunt geeft de temperatuur aan waarbij het in het gas aanwezige waterdamp begint te condenseren. Aangezien gassen onder verhoogde druk aanzienlijk minder vocht kunnen opnemen dan onder normale omstandigheden, bereiken ze sneller de verzadigingsgrens. Als de procestemperatuur vervolgens onder het dauwpunt daalt, ontstaat er condensaat. Dit gedrag is goed te vergelijken met een spons: Pas als je erin knijpt, komt er water uit.
Dauwsensoren worden gebruikt om precies deze grenswaarde te bepalen: de temperatuur waarbij zich bij de heersende druk condens vormt. In principe geldt: Hoe lager het dauwpunt, hoe minder waterdamp er in het procesmedium is opgelost en hoe stabieler en veiliger het proces verloopt.

Het meten van het dauwpunt is van groot belang, aangezien gecondenseerd water tijdens het proces ernstige gevolgen kan hebben:

  • Corrosie en roest verkorten de levensduur en verhogen de onderhoudskosten van installaties en persluchtsystemen
  • Verhoogd energieverbruik als gevolg van onopgemerkte lekken of verkeerd afgestelde onderdelen
  • Productiestoringen en stilstand als gevolg van verstopte pneumatische onderdelen, bijvoorbeeld wanneer er roestdeeltjes losraken
  • Kwaliteitsgebreken aan het product, zoals bijvoorbeeld belletjes in de laklaag of bij de productie van PET-flessen
  • Besmetting van gevoelige producten door bacteriën als gevolg van vocht
  • Niet-naleving van normen, bijvoorbeeld ISO 8573-1

De druk-dauwpuntsensor in detail

Toepassingen

Rekenmachine

De calculator laat zien hoe de relatieve luchtvochtigheid verandert in functie van de temperatuur en het dauwpunt. Voor het gemak wordt uitgegaan van een druk van 7 bar, maar in de praktijk kan deze variëren.
Wat de druk betreft, geldt het volgende: hoe hoger de druk, hoe minder vocht in gassen bij dezelfde temperatuur kunnen opnemen.
Daardoor stijgt het dauwpunt.

Overzicht persluchtsysteem

Meerwaarde dankzij IO-Link

Transparante processen

Via IO-Link wordt naast de dauwpunt ook de mediumtemperatuur cyclisch als proceswaarde doorgegeven.
Als het dauwpunt onder 0 °Ctd daalt, geeft de sensor het vriespunt weer. Het verschil bij het vriespunt is dat er geen water uit de proceslucht condenseert, maar dat er ijs in de leiding ontstaat.

Data-overdracht zonder conversieverliezen met niet-afgeschermde aansluittechniek

IO-Link maakt een data-overdracht zonder conversieverliezen mogelijk, aangezien conversieverliezen bij digitale communicatie worden uitgesloten en externe invloeden, zoals magnetische velden, geen invloed hebben op de data-overdracht.

Flexibele manier om te parametreren op afstand of rechtstreeks via de HMI

Via IO-Link kan de sensor snel en eenvoudig worden geparametreerd. Ook op afstand of tijdens een actief proces kunnen instellingen via IO-link worden ingevoerd.
Geplande apparaatvervanging? Dankzij Backup & Restore worden parametersets automatisch opgeslagen en hersteld, wat het vervangen van het apparaat vereenvoudigt. Alleen het apparaat zelf moet worden verwisseld.

FAQ

De producten