- Productnieuws
- Sensoren
- Betrouwbare resultaten ondanks ruimtegebrek
Betrouwbare resultaten ondanks ruimtegebrek
Ruimtebesparend zonder in te boeten aan prestaties
De compacte temperatuurtransmitter is speciaal ontwikkeld voor applicaties met zeer beperkte inbouwruimte en kleine leidingdiameters. De roestvaststalen behuizing is aanzienlijk kleiner dan die van conventionele transmitters en past moeiteloos in zelfs de meest krappe inbouwsituaties.
De compacte meetstift beperkt vernauwingen in de leiding en daarmee de stromingsweerstand tot een minimum, wat een doorslaggevend voordeel is bij kleine leidingdiameters. Speciale adapters zorgen voor de optimale inbouwdiepte in leidingen en maken een nauwkeurige positionering van het meetelement mogelijk zonder extra mechanische inspanning.
De sensor wordt aangevuld met modern softwarefuncties en een duidelijk zichtbare statusindicator via de LED-weergave. Met een hoge meetnauwkeurigheid, beschermingsklasse IP69 en IO-Link is de sensor een krachtige oplossing voor veeleisende applicaties – van compacte industriële installaties in de voedingsmiddelenindustrie tot koelcircuits in datacenters.