• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Vlak in te bouwen G1/2-druksensor met display

Vlak in te bouwen G1/2-druksensor met display

Waterpompen

Robuuste meetcel, inzicht in het proces ter plaatse

De G1/2-druksensor van het type PF is altijd de ideale keuze wanneer processen waarbij zeer viskeuze of schurende media onder nauwkeurige en hoge druk door leidingen worden getransporteerd, direct ter plaatse moeten worden bewaakt.

De keramische meetcel is uiterst robuust en is bestand tegen drukpieken. Het draaibare display biedt direct inzicht in het proces; bovendien kan de PF15 ter plaatse worden geparametreerd met behulp van het beproefde 3-druktoetsen-ontwerp.

Vlak aan de voorzijde en veilig afgedicht

Het vlakverzonken ontwerp biedt geen dode ruimte voor media om zich aan vast te hechten, waardoor verstopping van leidingen effectief wordt voorkomen. Het eigen, uiterst veilige afdichtingsconcept van ifm zorgt ervoor dat vloeibare media zoals water of lakken zelfs onder hoge druk niet in het schroefdraadgedeelte van de meetaansluiting binnendringen. Zo wordt voorkomen dat er zich daar stoffen afzetten, die zich in het verdere proces vermengen met volgende stoffen of deze zelfs verontreinigen.

Druksensor PL als alternatief zonder display

Voor toepassingen met vergelijkbare veeleisende media, waarbij geen display en geen parameters op de sensor zelf nodig zijn, bieden de druksensoren uit de PL13-/PL15-serie een goed alternatief.