- Productnieuws
- Sensoren
- Geleidbaarheidssensoren meten vanaf 0,04 μS/cm
Geleidbaarheidssensoren meten vanaf 0,04 μS/cm
Veilige oplossing voor duurzame proceskwaliteit
De geleidbaarheidssensoren LDL101 en LDL3x1 zijn de ideale keuze wanneer er zeer hoge eisen worden gesteld aan de zuiverheid van water en daarmee aan de productkwaliteit of procesveiligheid.
De sensoren meten de geleidbaarheid al vanaf 0,04 μS/cm, waarbij de LDL3x1 ook de soortelijke weerstand in MΩ weergeeft. Daardoor zijn ze uitermate geschikt voor appliccaties met gezuiverd water in alle zuiveringsfasen. Typische applicatiegebieden zijn te vinden in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de halfgeleiderproductie, de farmaceutische industrie en de energieopwekking.
Kwaliteitsborging en conditiebewaking
De hoge resolutie en de digitale signaaloverdracht zonder afrondingsverliezen via IO-Link garanderen een continu nauwkeurige analyse van de waterkwaliteit en daarmee stabiele, foutloze processen. Een stijging van de geleidbaarheid of een daling van de soortelijke weerstand kan in het ultrapuur-waterproces bijvoorbeeld wijzen op filters die aan onderhoud toe zijn.
Bij het monitoren van koelcircuits detecteren de sensoren in een vroeg stadium een toenemende van mineralen in het water, zodat er maatregelen kunnen worden genomen voordat er schade aan het leidingsysteem ontstaat.