• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Lees meer over de technologieën en applicatiemogelijkheden en vindt de juiste geleidbaarheidssensor voor uw toepassing.

Gruppenfoto LDL-Familie

De waarde van de geleidbaarheid geeft aan hoe goed een materiaal elektrische stroom kan geleiden. In de water-, levensmiddelen- en drankenindustrie, maar ook in andere sectoren, wordt de waarde gebruikt als een belangrijke meetgrootte voor kwaliteitsborging. Die draagt bijvoorbeeld bij aan de optimalisatie van CIP-processen of aan de kwaliteitsbewaking van ultra puur water. Bovendien kan de geleidbaarheid ook worden gebruikt als indicator om afzonderlijke fasen te scheiden.

Onderwerpen

Productvoordelen

Compact ontwerp zonder extra verwerkingseenheid
De compacte LDL-serie combineert verwerkingseenheid en meetelement in één behuizing. Dat schept ruimte in de schakelkast en vermindert de bekabelingswerkzaamheden aanzienlijk. Er is ook geen dure datakabel nodig tussen meetelement en verwerkingseenheid.
Gestandaardiseerde M12-stekker in plaats van een foutgevoelige kabelschroefverbinding
De gestandaardiseerde M12-stekker overtuigt door absolute afdichting en is ook bestand tegen de hoge belastingen in hygiënische omgevingen. Bovendien zijn fouten bij het aansluiten van de aders in de aansluitruimte van de kabel uitgesloten.
Resistent ontwerp voor hygiënische en industriële omgevingen
In hygiënische toepassingen overtuigt de volledig gelaste RVS-behuizing met beschermingsklasse IP69K en het ontbreken van afdichtingen die mettertijd poreus kunnen worden. De sensor van polypropyleen daarentegen is altijd geschikt wanneer metalen sensoren in de toepassing zouden gaan corroderen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij zoute omgevingslucht.
Flexibele aanpassingsmogelijkheden
Dankzij de verscheidenheid aan adapters kan de sensor gemakkelijk als retrofit-oplossing of in nieuwe installaties worden geïntegreerd. Dankzij de G 1/2" procesaansluiting geldt dit al voor kleine leidingdiameters vanaf DN25.
Plug & Work met IO-Link
De sensor is klaar als u dat bent: neem de LDL gewoon uit de verpakking en sluit hem aan. Meteen wordt de geleidbaarheid in het medium op betrouwbare wijze vastgesteld.
Gratis fabriekscertificaat bij elke geleidbaarheidssensor
Bij alle LDL-geleidbaarheidssensoren maakt een fabriekscertificaat deel uit van de levering. Onder het serienummer van de sensor is het certificaat als gratis download op onze homepage te vinden.

Systeemaansluiting

Onze geleidbaarheidssensoren

LDL100

De LDL100 is de juiste keuze voor het identificeren van de procesfasen. Het onderscheiden van verschillende media en de bijbehorende identificatie van de procesfase speelt een doorslaggevende rol, vooral in de levensmiddelenindustrie. Reinigingsmiddel, spoelwater en product in de procesleiding hebben verschillende geleidbaarheden en kunnen met de LDL100 gemakkelijk en betrouwbaar worden herkend. Zo kunt u het product altijd duidelijk volgen.

LDL2xx

De geleidbaarheidssensoren met de bouwvorm LDL2xx vormen de geschikte oplossing voor nauwkeurige CIP-bewaking of dosering van reinigingsmiddelen bij het reinigen van onderdelen. En dit met hoge precisie over het hele meetbereik vanaf 100 µS/cm.

LDL101, LDL3x1

De geleidbaarheidssensoren LDL101 en LDL3x1 zijn altijd de juiste keuze wanneer het nauwkeurig handhaven van de zuiverheid van water cruciaal is voor de productkwaliteit of de procesveiligheid. De sensoren meten de geleidbaarheid van water al vanaf een waarde van 0,04 µs/cm. Daardoor zijn ze bij uitstek geschikt voor toepassingen in de waterfiltratie, waarbij gezuiverd water in alle stadia wordt gebruikt. Mogelijke applicaties zijn hier de waterzuivering, onderdelenreiniging en kritieke toevoersystemen (koelwater).
Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan de LDL101 met roestvrijstalen behuizing of de LDL3x1 met kunststof behuizing worden gebruikt.

LDL400

De LDL400 is de ideale keuze voor toepassingen waarin metalen sensoren zouden corroderen. Dat kunnen bijv. toepassingen zijn met zoute loog of zoute omgevingslucht. Met een breed meetbereik van 100 tot 2000000 µS/cm is de sensor voor een groot aantal toepassingen geschikt. Hij kan onder andere worden gebruikt in bijna elke fase van de waterzuivering. De sensor voldoet ook aan de hoge eisen van de scheepvaartindustrie en is gecertificeerd volgens DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

Overzicht van de toepassingsgebieden

Keuzehulp: Overzicht van de geleidbaarheidssensoren en hun meetbereiken

Meerwaarde dankzij IO-Link

  • Geen meetonnauwkeurigheden zoals bij analoge overdracht als gevolg van meervoudige digitale en analoge conversie
  • Geleidbaarheid en temperatuurwaarde: twee waarden op één meetpunt
    • minder meetpunten nodig
    • initiële kosten worden verlaagd
  • Hoge meetresolutie zonder schaalverandering
  • Kwaliteitsbewaking door:
    • continue weergave van de apparaatstatus
    • bedrijfsurenregistratie
    • intern geheugen voor min. en max. geleidbaarheids-/temperatuurwaarden
  • Het vervangende apparaat kan worden herkend en automatisch worden geparametreerd door de IO-Link-master

Reeds bekend?

Bij een conventionele analoge uitgang wordt een groot meetbereik teruggeschaald naar 4...20 mA. Hierdoor kunnen de kleinste veranderingen in de geleidbaarheid vaak niet meteen worden gedetecteerd. Dat kan ertoe leiden dat resten van chemicaliën in het spoelwater of in het product niet gedetecteerd worden wat in het ergste geval kan leiden tot het terugroepen van een product. Via IO-Link daarentegen wordt de resolutie van de geleidbaarheidswaarde altijd geschaald volgens het gebruikte meetbereik, zodat de hoogst mogelijke nauwkeurigheid altijd gegarandeerd is.

Vergelijking van de resolutie van IO-Link met analoge signalen in µS/cm

Meetbereik
[µS/cm]
Resolutie IO-Link Analoge PLC-ingangskaart
LDL100 * LDL101 LDL3xx** LDL200 LDL400
< 1 0,0001 0,0003
< 10 0,001 0,001 0,003
< 100 0,01 0,01 0,03
< 1.000 1 0,1 0,1 1 1 0,3
< 10.000 1 1 1 3
< 100.000 10 10 10 25
< 500.000 100 100 122
< 1.000.000 100 100 244
< 2.000.000 100 488

* Meetbereik van de LDL100 is begrensd tot 15.000 µS/cm.

** De proceswaarde wordt niet afgerond (Float32T-resolutie).

Inbouwinstructies voor geleidbaarheidssensoren