• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Hygiënische magflowsensoren met IO-Link

Hygiënische magflowsensoren met IO-Link

Geen blinde vlek meer in het digitale proces

De SM-Foodmag tilt flowmetingen van vloeibare en romige media in de levensmiddelenindustrie naar een hoger niveau. IO-Link maakt digitale data-overdracht vanuit het proces mogelijk en elimineert de laatste blinde vlek in gedigitaliseerde, transparante productieprocessen. Op locatie geven het display en de rondom zichtbare status-LED de actuele status weer.

Meet alles wat belangrijk is

De sensor detecteert de actuele flow, totale hoeveelheid en stromingsrichting maar ook de aanwezigheid van het medium (vaak ook aangeduid als empty pipe detection). Tevens wordende geleidbaarheid en temperatuur doorgegeven aan de besturing en het IT-niveau. Dit bespaart extra meetpuntposities.

Comfort, helderheid, zekerheid

De integratie van de SM-Foodmag verloopt bijna automatisch: Een standaard M12-aansluiting en gepatenteerde aansluitkabels zorgen voor een snelle, waterdichte en storingsvrije verbinding. Gangbare installatieafmetingen, evenals verschillende te selecteren afdichtingen en procesadapters, maken inbouw in bestaande systemen zeer eenvoudig. De parameterinstellingen worden geconfigureerd via app-gebaseerde menunavigatie en een begeleide installatie - snel en intuïtief.

Product kopen