- Productnieuws
- Sensoren
- PMD-afstandssensor als allrounder voor krappe installatieomstandigheden
PMD-afstandssensor als allrounder voor krappe installatieomstandigheden
Universele applicatiemogelijkheden
De O6D100 is ontworpen als krachtige allrounder voor typische toepassingen in objectdetectie, afstandsmeting en positionering. Typische toepassingen zijn te vinden in materiaalverwerking, robotica, assemblageautomatisering en logistiek.
Dankzij de PMD time-of-flight technologie is betrouwbare en robuuste detectie mogelijk, ongeacht de kleur, hoekverdraaiing en aard van de objecten. Het komt echt tot zijn recht met uitdagende, donkere of reflecterende objecten dankzij de Ultimate Black Mode.
De drie bedrijfsmodi Fine, Standard en Fast, die via IO-Link kunnen worden omgeschakeld, bieden maximale mogelijkheden. Op deze manier voldoet één sensor aan de eisen van een groot aantal toepassingen. Het grote bereik van 3 meter maakt ook gebruik buiten de directe procesomgeving mogelijk.
Een andere speciale functie is de instelbare hysterese. De fabrieksinstelling maakt stabiele schakeltoestanden mogelijk, zelfs bij wisselende kleuren. Voor objecten met één kleur kan de gebruiker de hysteresis aanpassen via IO-Link.