- Productnieuws
- Sensoren
- Nieuwe generatie van de afstandssensor OGD
Nieuwe generatie van de afstandssensor OGD
Nog hogere prestaties
De nieuwe generatie bewezen afstandssensoren uit de OGD-serie combineert de voordelen van zijn vele voorgangers in slechts één apparaat. De gebruiker kan nu, door de bedrijfsmodus te wijzigen, optimalisatie selecteren voor een groot meetbereik, maximale precisie of hoge meetfrequentie. Dit vermindert het aantal varianten en creëert optimaal maatwerk voor een breed scala aan applicaties.
Laserklasse 2 = bereik x 2
In de versie met laserklasse 2 verdubbelt de OGD zijn bereik en detecteert objecten tot op een afstand van 4 meter. Dankzij de nieuwe Ultimate Black Mode functie detecteert het apparaat ook betrouwbaar lastige, donkere of reflecterende objecten.
Veelzijdig toepasbaar
De sensoren uit de serie OGD meten afstandswaarden tot op de millimeter nauwkeurig. Het zijn ideale hulpmiddelen voor het positioneren van objecten of het controleren van de aanwezigheid, bijvoorbeeld bij de kwaliteitscontrole. De reflectiewaarden kunnen ook worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de identificatie bij sorteringstaken. De toepassingsgebieden zijn breed. Of het nu gaat om handlingtechniek, robotica, assemblageautomatisering, transporttechniek of logistiek: de nieuwe OGD's zijn universele probleemoplossers voor uw automatisering!
Licht of extra robuust?
De keuze is aan u. Want in de toekomst zullen wij de OGD aanbieden in behuizingen van zowel kunststof als roestvast staal.
Compatibel
Aangezien de nieuwe OGD's backward compatibel zijn, kunnen ze naadloos de parametersets van de vorige generatie overnemen als vervangend apparaat.