• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Optische afstandssensor O6D

De O6D-afstandssensor biedt maximale prestaties in de kleinste ruimtes

Als het aankomt op de betrouwbare detectie van diepzwarte en glanzende oppervlakken, zet de O6D een nieuwe standaard met zijn Ultimate Black Mode.
Het combineert moderne PMD-technologie en een bereik tot 3 m in een compacte behuizing, zodat het in moeilijke situaties op voldoende afstand buiten de gevarenzone kan worden gemonteerd, bijvoorbeeld in lassystemen. Hierdoor is het de ideale allrounder voor een breed scala aan toepassingen, of het nu gaat om logistiek, assemblage of de automobiel industrie.

Drie selecteerbare bedrijfsmodi (fijn, standaard, snel) en een instelbare hysteresis creëren een optimale aanpassing voor iedere applicatie. Dankzij de intuïtieve 2-drukknoppen bediening en IO-Link is de sensor snelte integreren en klaar om direct te gebruiken. Het bewezen O6-ontwerp maakt eenvoudige montage achteraf mogelijk zonder extra accessoires.

De O6D in detail

Productvoordelen van de O6D

Betrouwbare detectie van moeilijke oppervlakken
De Ultieme zwartmodus zorgt voor een betrouwbare detectie van objecten, zelfs bij diepzwarte, glanzende of reflecterende materialen.

Diverse bedrijfsmodi in één apparaat
Drie bedrijfsmodi - Fijn, Standaard en Snel - in één apparaat, voor optimale afstemming voor verschillende applicaties.

Flexibele montage
Compact ontwerp, PMD-technologie en een bereik tot 3m maken flexibele montage mogelijk.

Eenvoudige integratie
bediening via twee drukknoppen, waarmee zowel een object teach als een 2-punts teach direct op de sensor is uit te voeren - eenvoudig, snel en efficiënt.

Toepassingen

Objectdetectie in de logistiek

Detecteren van pakketten of enveloppen

Taak
Detectie van objecten op transportbanden, zoals verzendstukken of pakketten.

De uitdaging

  • Donkere, vlakke, diepzwarte of reflecterende oppervlakken worden vaak niet betrouwbaar gedetecteerd door conventionele sensoren.

Voordeel

  • Dankzij de Ultimate Black Mode en de hoge kleuronafhankelijkheid detecteert de O6D ook betrouwbaar diepzwarte of glanzende objecten, zelfs zonder bijregelen.

Aanwezigheidsmonitoring op lasrobots

Positiedetectie vóór het lasproces

Taak
Ervoor zorgen dat onderdelen correct in de opspanner worden geplaatst voordat het geautomatiseerde lasproces begint.

De uitdaging

  • In lascellen heersen zware omstandigheden zoals hitte en lasspatten. Hoge temperaturen en lasspatten kunnen sensoren beschadigen of de werking ervan verstoren.

Voordeel

  • Het bereik tot 3 m maakt een veilige installatie buiten de gevarenzone mogelijk.

Afstandsdetectie en afstandsbesturing

Bewegingsbewaking van robots

Taak
Precieze positiebepaling van componenten in geautomatiseerde assemblageprocessen.

De uitdaging

  • In de autoproductie zijn veel oppervlakken diepzwart of sterk reflecterend. Conventionele sensoren geven hier vaak onbetrouwbare signalen, wat kan leiden tot verkeerde montagestappen.

Voordeel

  • De hoekonafhankelijke PMD-technologie zorgt voor een flexibele montage en maakt een betrouwbare detectie mogelijk, zelfs bij glanzende of donkere componenten. Dankzij IO-Link kan de reflectiewaarde tegelijk met de afstandswaarde worden uitgevoerd om een soepel proces te garanderen.

Systeemaansluiting

Meerwaarde door IO-link

  • Transparante gegevensoverdracht
  • Actuele afstandswaarde
  • Actuele reflectiviteitswaarde
  • Actuele apparaatstatus
  • Eenvoudige en snelle parametrering
  • Gegevensoverdracht zonder dataverlies

Product kopen