- Productnieuws
- Beeldverwerking / identificatie
- Kosteneffectieve multicode-lezers voor veeleisende productieomstandigheden
Kosteneffectieve multicode-lezers voor veeleisende productieomstandigheden
Veelzijdig toepasbaar
Met de nieuwe multicode-lezers van de O2I2-serie presenteert ifm electronic een krachtige en toch betaalbare oplossing voor veeleisende identificatietaken in een compact ontwerp.
Typische toepassingen voor O2I2 codelezers zijn het volgen van producten langs productielijnen, orderverzameling, positieherkenning voor zelfrijdende transportsystemen en in de halfgeleiderindustrie voor het traceren van gevoelige componenten.
Klein en krachtig
De apparaten zijn verkrijgbaar in compacte afmetingen en zijn daarom perfect toe te passen in krappe ruimtes. Ondanks het kleine ontwerp doen de apparaten geen concessies op het gebied van prestaties: Met maximaal 50 codes en 60 frames per seconde kunnen ze ook zeer dynamische applicaties aan. De codelezers werken uiterst betrouwbaar, zelfs bij objectsnelheden van 3 m/s. De apparaten kunnen flexibel worden geïntegreerd in bestaande systemen via de Ethernet- en RS232-interfaces.
De functie met meerdere camera's biedt extra flexibiliteit voor toepassingen met wisselende codeposities: Verschillende sensoren registreren samen de code en voeren de gegevens centraal uit via een masterapparaat.
Intelligente algoritmen
De baanbrekende integratie van deep learning-gebaseerde AI-algoritmen zorgt voor een uitzonderlijke robuustheid tegen stroringen en codefouten, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel is in moderne productieomgevingen. Deze technologie maakt ook indruk met zijn hoge positioneringsnauwkeurigheid, zelfs met beschadigde codes. Automatische beeldcorrectie en intelligente voorbewerking verhogen de decoderingsefficiëntie aanzienlijk.
Eenvoudige installatie
Met de gebruiksvriendelijke "Vision Assistant" pc-software zijnn de apparaten snel en eenvoudig te parametreren - zelfs complexe identificatietcommado’s kunnen in een mum van tijd opgelost worden.
Bijpassende accessoires
ifm biedt een selectie van geschikte aansluitkabels en montagebeugels voor het aansluiten en installeren van de multicode lezer. Je vindt een volledig overzicht op de productpagina van de apparaten.