• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Fiberversterker voor nauwkeurige objectdetectie

Fiberversterker voor nauwkeurige objectdetectie

Eenvoudig te installeren en te gebruiken

Wanneer je zeer kleine of transparante objecten moet detecteren in beperkte installatieomstandigheden, zit je aan de veilige kant met de OCF-fiberversterker. Dit maakt de bewezen fiberechnologie eenvoudiger en handiger te gebruiken dan ooit tevoren.

Dat blijkt al tijdens de installatie: Dankzij twee verende grendelnokken kan de OCF met één hand op een DIN-rail worden gemonteerd. Het fibrelock-systeem vereenvoudigt de plaatsing van de lichtgeleiders. Dankzij het OLED-display en het stapsgewijze installatiemenu is het apparaat heel eenvoudig te parametreren.

De perfecte fibers voor iedere behoefte

Heb je fibers nodig die geschikt zijn voor gebruik in sleepkettingen of bij hoge temperatuurbereiken, bestand zijn tegen agressieve chemicaliën of flexibel zijn in de kleinst mogelijke radius? We hebben een uitgebreide selectie fibers voor je beschikbaar in onze online winkel.