• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

OCF-fibersensor

Eenvoudig te installeren en te gebruiken

Overal waar zeer kleine of transparante objecten gedetecteerd moeten worden in beperkte installatieomstandigheden, is het gebruik van fibers de beste keuze. De OCF fibersensor maakt het gebruik van deze technologie nog eenvoudiger en betrouwbaarder.
Dankzij twee verende vergrendelingen kan de OCF met één hand op een DIN-rail worden gemonteerd. Het fiber-locksysteem vereenvoudigt de montage van de lichtgeleiders. Na het selecteren van een van de zes bedrijfsmodi en de intelligente onderhoudsfuncties werkt de OCF vervolgens onder alle omstandigheden betrouwbaar en draagt zo bij aan de hoge prestaties en beschikbaarheid van het systeem.

De fibersensor in detail

Productvoordelen

Best mogelijke prestaties in elke toepassing
Dankzij zes bedrijfsmodi voor nauwkeurige detectie in een breed scala aan applicaties.

Dual-channel: slim en toch snel
Twee schakeluitgangen voor snelle processen en diagnosefuncties via IO-Link.

Snelle instelling en intuïtieve menubesturing
OLED-display, logische bediening met drie toetsen en een begeleidend menu in 9 talen.

Intelligent klemsysteem en fiberlocking
Montage zonder gereedschap en eenvoudig insteken van de fiberoptiek.

Typische applicaties

Kleine onderdelen herkennen

Schroeven in een spiraaltransporteur

  • Taak: Controleer of de toevoer gevuld is voor verdere verwerking.
  • Uitdaging: Kleine onderdelen en beperkte installatieruimte via geleiderail.

Essentieel voordeel:

  • Dankzij de gefocuste optiek en de zeer kleine diameter van de lichtvlek kan elk afzonderlijk onderdeel worden gedetecteerd. De onderdelen kunnen ook geteld worden via IO-Link.

Detecteren van zeer snelle objecten

Afvullijn

  • Taak: controleren van de flessentoevoer en de aanwezigheid van een dop.
  • Uitdaging: de flessen bewegen met een zeer hoge snelheid.

Essentieel voordeel:

  • Met dual-channel kunnen niet alleen de snel bewegende flessen worden gedetecteerd, maar kunnen tegelijkertijd ook diagnosefuncties via IO-Link worden gebruikt.

Detectie van moeilijk herkenbare objecten

Niveaucontrole

  • Taak: Detecteren of een minimaal vulniveau is bereikt in transparante verpakkingen.
  • Uitdaging: de container en de vloeistof zijn transparant.

Essentieel voordeel:

  • De zes bedrijfsmodi en andere functionaliteiten voorkomen foutieve schakelingen en garanderen functionele stabiliteit op lange termijn, zelfs bij objecten die moeilijk te detecteren zijn.

Gebruik in veeleisende omgevingen

Positiebewaking

  • Taak: controle van de optimale positionering van een onderdeel.
  • Uitdagingen:
    de installatieomstandigheden zijn erg krap. Vaak worden oliën of chemicaliën gebruikt.

Belangrijkste voordelen:

  • Dankzij de bestendigheid tegen allerlei agressieve media is een betrouwbare detectie mogelijk, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Bovendien is de Clean-me-functie monitoring van de vervuilingsgraad via IO-Link te gebruik voor predictive maintenance.

Lichtgeleiders voor aansluiting op de fiberversterker

De perfecte keuze voor iedere toepassing

Verschillende fiberkopvormen en de hoogste overdrachtskwaliteit met minimale buigradius en weerstand
tegen meervoudig buigen maken de lichtgeleiders tot de perfecte keuze in elk toepassingsscenario. De lichtgeleiders zijn ook bestand tegen de belastingen in kabelrupsen, bij chemicaliën
of hoge temperaturen.

  • Extreem kleine buigradius en extreem veel buigcycli
    Zeer flexibel met een minimale buigradius van 1 mm en bestand tegen beweging tot 1 miljoen buigcycli.
  • Hoge bestendigheid tegen temperatuur en chemische stoffen
    Bestand tegen temperaturen tot 290 °C en in veeleisende omgevingen dankzij een roestvaststalen en/of metaal-siliconenmantel.
  • Talloze uitvoeringen van detectiekoppen
    Divers, niet alleen in materiaal, grootte, werkingsprincipe en bouwvorm, maar ook in tastbereik en openingshoek van de lichtbundel.

Product kopen