- Productnieuws
- Aansluittechniek
- Afgeschermde ecolink M12-kabels voor gereedschapsmachines
Afgeschermde ecolink M12-kabels voor gereedschapsmachines
Bescherming van gevoelige signalen
In industriële productie-installaties zijn afgeschermde aansluitkabels onmisbaar voor de overdracht van analoge sensorsignalen, omwille van hun gevoeligheid voor elektromagnetische interferentie. Storingsbronnen zoals machines en frequentieregelaars kunnen signaalruis of vervorming veroorzaken, waardoor meetgegevens worden vervalst. De afscherming beschermt de signalen tegen dergelijke invloeden en zorgt voor een nauwkeurige gegevensoverdracht. Dit is van cruciaal belang om de nauwkeurigheid van besturingen, de productiekwaliteit en de operationele betrouwbaarheid te garanderen.
Het bijzondere aan ecolink
ecolink is een door ifm ontwikkelde stekkerverbinding die zich kenmerkt door maximale betrouwbaarheid en duurzaamheid. Dankzij een doordachte constructie blijft de afdichting ook bij gereedschapsloze montage langdurig betrouwbaar. Een mechanische eindaanslag beschermt tegen te vast aandraaien en zorgt samen met de geïntegreerde O-ring voor een optimale afdichting. Bovendien zorgt een trillingsbescherming met zaagtandcontour ervoor dat de moer ook bij schok- en trillingsbelasting veilig vast blijft zitten. ecolink staat voor kwaliteit en veiligheid in veeleisende industriële toepassingen. ecolink is bovendien compatibel met industriële M8- en M12-verbindingen.