• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Aansluittechniek
  3. L-gecodeerde 16-A-stroomverdeler

L-gecodeerde 16-A-stroomverdeler

Voor verbruikers met hoge prestaties

De passieve stroomverdelers met L-codering zijn in principe vergelijkbaar met “stekkerdozen” en geschikt voor een belasting tot 16 A. Hierdoor zijn ze uiterst geschikt voor de voeding van krachtige apparaten zoals, magneetventielen, roterende actuatorsensoren, motorbesturingen, IO-link-masters of besturingscomponenten.

Vaak worden ze rechtstreeks aangesloten op de voeding om het aantal beschikbare uitte breiden. Dankzij de eenvoudige verdelingsmogelijkheden kunnen de modules echter ook flexibel in het veld worden gebruikt om apparaten van stroom te voorzien.

Robuust voor veeleisende toepassingen

De volledig ingekapselde modules en ecolink M12-connectorverbindingen zijn speciaal ontworpen om langdurig schok- en trillingsbelastingen te weerstaan. Een extra voordeel: De ecolink-aansluitingen zijn compatibel met alle gangbare M12-connectorverbindingen in de industrie. Voor maximale dichtheid wordt het gebruik van ifm ecolink-connectorverbindingen aanbevolen. De uitvoering met grijze behuizing is optimaal afgestemd op de eisen van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De robuuste PA-behuizing, de roestvrijstalen overwerpmoeren en de hoge beschermingsklasse IP69K garanderen een betrouwbare werking, ook bij frequente en intensieve reinigingsprocessen.