• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Industriële voedingen
  3. Direct in het veld

Direct in het veld

Stroomvoorziening direct in het veld

Steeds meer gebruikers monteren besturingscomponenten niet meer in de schakelkast, maar decentraal in de machine, bijv. IO-link-masters of andere veldmodules.

Bij de klassieke voeding vanuit de schakelkast ontstaan er kritische spanningsdalingen veroorzaakt door hoge stromen en lange kabels. Om dat te voorkomen levert ifm een krachtige netvoeding voor directe montage in het veld.

Beveiliging in het secundaire circuit

Geïntegreerde elektronische zekeringen beschermen de componenten, die zijn opgenomen in het 24 V-circuit, op betrouwbare wijze tegen te hoge stromen en kortsluiting.

Hoge betrouwbaarheid

Elektronische zekeringen herkennen op betrouwbare wijze kortsluitingen, zelfs bij hoge kabelweerstanden. Door de vier afzonderlijk gezekerde uitgangsstroomkringen wordt een defecte stroomkring selectief uitgeschakeld, de intacte stroomkringen blijven ongehinderd actief.

Ook bij hogere stroompieken, zoals bij het schakelen van capacitieve lasten, is de voedingsspanning gegarandeerd.

Extra IO-link-functies

  • Instelling van de uitgangsspanning
  • Overdracht van de werkelijke primaire en secundaire spanning
  • Overdracht van de actuele stroomsterkte per kanaal
  • Overdracht van het getriggerde kanaal bij een fout
  • Resetten van het geactiveerde kanaal