• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Aansluittechniek
  3. Ventielstekker DIN A met ecolink-technologie

Ventielstekker DIN A met ecolink-technologie

De voordelen van ecolink nu ook op ventielstekkers

Montage zonder gereedschappen

De speciale vorm van de centrale bevestigingsschroef creëert de mogelijkheid tot een montage zonder gereedschappen tot aan het optimale aandraaimoment. Een vaste aanslag beschermt tegente strak aandraaien, terwijl de verzonken grepen een veilige grip bieden.

Bescherming tegen onbedoeld losraken

Een vergrendeld sluitmechanisme voorkomt dat de centrale schroef onbedoeld losraakt, zelfs bij trillingen.

LED-weergave

De rondom zichtbare LED-ring combineert de statusweergave en afdichtingsfunctie in één.

Optimale afdichting

Door de mechanische aanslag wordt de afdichting tot maximaal 30 % gecomprimeerd en zorgt zo voor maximale bescherming tegen vocht. De vaste aanslag kan niet losraken en is compatibel met verschillende tegendelen.

De producten