- Productnieuws
- IO-Link
- Programmeerbare frequentie-stroomomvormer
Programmeerbare frequentie-stroomomvormer
Bewaking van de aandrijving
In veel industriële gebieden moeten aandrijvingen of andere roterende machines op een gedefinieerde snelheid draaien. Met behulp van externe sensoren op de assen of aandrijfwielen kunnen toerentalafhankelijke signalen worden gegenereerd en met behulp van deze frequentie-stroomomvormer worden geanalyseerd. Een beschadigde aandrijving, bijvoorbeeld slippende of gescheurde V-snaren, kunnen door de vergelijking van de ingestelde waarden tijdig worden gedetecteerd en via een schakelsignaal worden gemeld. Tegelijkertijd geeft het apparaat een toerentalafhankelijk stroom- of spanningssignaal af dat wordt overgedragen aan de besturing of voor andere regelprocessen is te gebruiken.
Hoogwaardige verwerkingseenheid
Via IO-link kan de meetwaarde in digitale vorm worden overgedragen. Ook de uitgebreide instelmogelijkheden kunnen eenvoudig worden aangepast, zoals bijvoorbeeld de verschaling van de analoge uitgangssignalen of schakelpunten. Bijzonder praktisch: de verwerkingseenheid is zowel geschikt voor 24 V DC als voor 110...250 V AC. Het apparaat levert 24 V DC voor de voeding van de sensor.